|
|
|
MTN466514
MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, System-M, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Data socket
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Aljzatszám
|
2
|
Fedél típus
|
Csapfedél
Label holder
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
7,900 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
2. csomag hossza
|
40,600 cm
|
2. csomag súlya
|
2,368 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|