|
|
|
MTN469919
MERTEN Fedlap, 2xRJ45 aljzathoz, System-M, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Data socket
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Aljzatszám
|
2
|
Fedél típus
|
Csapfedél
Label holder
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
7,900 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
20,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,300 cm
|
2. csomag súlya
|
2,448 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|