Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN486214 picture- mile
MTN486214
MERTEN M-Plan kettes keret, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Esztétikai név M-Plan
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 2-es sorolás
Colour Antracit (RAL 7030)
Felületkezelés Matt
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szerelési mód Vízszintes és függőleges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 12,300 cm
1.csomag hossza 18,700 cm
1. csomag súlya 40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 2,600 cm
2. csomag szélessége 9,200 cm
2. csomag hossza 16,500 cm
2. csomag súlya 98,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 20,000 cm
3. csomag szélessége 30,500 cm
3. csomag hossza 40,300 cm
3. csomag súlya 5,032 kg