|
|
|
MTN486260
MERTEN M-Plan kettes keret, alumínium
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Colour
|
Alumínium
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
48,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
3,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
2. csomag hossza
|
17,0 cm
|
2. csomag súlya
|
100,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
5,29 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|