|
|
|
MTN486314
MERTEN M-Plan hármas keret, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Esztétikai név
|
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
3-as sorolás
|
Colour
|
Antracit (RAL 7030)
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függ?leges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,600 cm
|
1.csomag hossza
|
22,500 cm
|
1. csomag súlya
|
50,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
2,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
2. csomag hossza
|
23,700 cm
|
2. csomag súlya
|
134,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
20,300 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
3. csomag hossza
|
40,500 cm
|
3. csomag súlya
|
4,634 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|