Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN486360 picture- mile
MTN486360
MERTEN M-Plan hármas keret, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Esztétikai név M-Plan
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 3-as sorolás
Colour Alumínium
Felületkezelés Matt
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szerelési mód Vízszintes és függőleges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,300 cm
1. csomag szélessége 8,700 cm
1.csomag hossza 23,100 cm
1. csomag súlya 54,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 2,600 cm
2. csomag szélessége 9,300 cm
2. csomag hossza 23,700 cm
2. csomag súlya 134,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 64
3.csomag magassága 20,500 cm
3. csomag szélessége 30,800 cm
3. csomag hossza 40,500 cm
3. csomag súlya 4640,000 kg