Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN515219 picture- mile
MTN515219
MERTEN M-Plan kettes keret, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Termékválaszték Merten Trancent
Esztétikai név M-Plan
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 2-es sorolás
Colour Polárfehér (RAL 9010)
Felületkezelés Csillogó
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szerelési mód Vízszintes és függőleges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,100 cm
1. csomag szélessége 8,700 cm
1.csomag hossza 16,600 cm
1. csomag súlya 38,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,800 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 16,500 cm
2. csomag súlya 422,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 30,400 cm
3. csomag szélessége 34,500 cm
3. csomag hossza 40,300 cm
3. csomag súlya 7,218 kg