Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN5250- mile
MTN5250-0319
MERTEN Forgatógombos burkolat, System-M, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék rendeltetési helye Forgatógombos fényerőszabályzó
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csíptetőkkel
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés Fényes
IP védettségi fok IP20
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 6,100 cm
1.csomag hossza 7,300 cm
1. csomag súlya 25,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,500 cm
2. csomag szélessége 7,700 cm
2. csomag hossza 12,500 cm
2. csomag súlya 126,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 19,900 cm
3. csomag szélessége 30,700 cm
3. csomag hossza 40,300 cm
3. csomag súlya 3,214 kg