Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
MTN536401 picture- mile
MTN536401
MERTEN Szobatermosztát, váltóérintkezővel, 24 V AC, 1 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Termosztát
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás Room
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Technológia típusa Elektromechanikus
Rendelkezésre álló funkció Termikus visszacsatolással
Központi bemenettel
Ue névleges üzemi feszültség 24 Veff
Névleges áramerősség 1 A
Hiszterézis 0,5 K
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 26 mm
Környezet
Mérési hőmérséklet 5…30 °C
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 72 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months