|
|
|
MTN649350
Merten-KNX REG-K/230/500W univerzális fényerőszabályzó aktor
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 30, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényerőszabályozó aktor
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
Kézi
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220...240 V
|
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
Bemenet típusa
|
1 x nyomógomb: 230 V AC
1 x elenktronikus nyomógomb: 230 V AC
|
Kimenetek száma
|
1
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Terhelés típusa
|
Hagyományos izzó: 30...500 W -230 V AC
Halogén lámpa: 30...500 W -230 V AC
Halogén izzó: 50...500 VA (wound transformer)
Halogén izzó: 50...500 W (villamos védelem szükséges)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
15,8 cm
|
1. csomag súlya
|
273,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,06 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|