Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
NSYAEDL405S3D picture- mile
NSYAEDL405S3D
S3D kilincs kulccsal 405-ös zárhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzít? kiegészít?
Termék vagy alkatrész típusa Kilincs
Application Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés a standard zárra
Termék kompatibilitása S3D szekrény
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
Készülék összetétel 1 hengerzárbetét
2 kulcs
1 fogantyú zárral
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Fogantyú: PA + TES
Biztonsági kulcs: zamak 5
Hengeres ház: zamak + acél
Zárolási típus Biztonsági kulcs
Zár típusa Henger
Kulcs száma 405
Nettó súly 0,051 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 6,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 50,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 40,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 11,800 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 54,000 cm
3. csomag szélessége 100,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 67,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142