|
|
|
NSYCAG38LP
Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás38mmIP45
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
Thorsman Thalassa PLM
Thorsman Thalassa TBS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys szellőzőrendszer
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Készülék összetétel
|
2 műanyag anya
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PA (poliamid) 6/6
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Kivágási méretek
|
38 mm
|
Magasság
|
Külső: 63 mm
|
Szélesség
|
Külső: 63 mm
|
Mélység
|
Menetes : 15 mm
|
IP védettségi szint
|
IP45
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
58,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
40,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,282 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
120 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
97 cm
|
3. csomag súlya
|
111 kg