|
|
|
NSYCCOTHC
Termosztát(fűtés)NCCº
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szimulációs eszköz
|
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
0…60 °C
|
Megjelenített információ
|
Hőmérséklet °C-ban
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség
|
250 V
|
Érzékelő típusa
|
Kettősfém
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
NC
|
Érintkező ellenállás
|
10 mOhm
|
Élettartam ciklusokban
|
100000 ciklus
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
2 A 120...250 V AC indukciós pf: 0,6
10 A 250 V AC rezisztív
15 A 125...180 V AC rezisztív
30 W DC
|
Villamos csatlakozás
|
4 csatlakozóblokk, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm²
|
Szerelési mód
|
Tömörítés
|
Magasság
|
Külső: 68 mm
|
Szélesség
|
Külső: 33 mm
|
Mélység
|
Külső : 44 mm
|
Nettó súly
|
40 g
|
Szerelési hely
|
Térbeli oszlop
35 mm-es DIN sín
Keresztsínek
Szerelőlemezen
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…80 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Hiszterézis
|
7 K +/- 0.4K
|
Kimenetek száma
|
1 fűtés funkció
|
Anyag
|
PC
|
Szín
|
Világosszürke
|
Égésgátlás
|
Önkioltó megfelel UL98
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,826 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,35 cm
|
1.csomag hossza
|
8,128 cm
|
1. csomag súlya
|
63,504 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3600
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
160 cm
|
2. csomag súlya
|
290 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|