|
|
|
NSYCRN86250
Elosztószekrény teli ajtóval (800*600*250)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial CRNG
|
Application
|
Többcélú
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
800 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
600 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
250 mm
|
Szerelési anyagok típusa
|
Falra szerelhető
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtók
1 reteszelő rúd
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Body type
|
Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
|
Ajtók száma
|
Előlap: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Tömbszelence lemez típus
|
Szabványos
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
|
Anyag
|
Tartókeret: acél
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
cULus
UL-Aex
DNV Marine
|
Nettó súly
|
20 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
61,000 cm
|
1.csomag hossza
|
82,000 cm
|
1. csomag súlya
|
18,972 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
220,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
240,664 kg