Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
NSYDCM20 picture- mile
NSYDCM20
Ajtó kapcsoló 10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában négy héten belül kiszállítják
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Ajtókapcsoló
Application Több helyszínes
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely Szekrény
Tartománykompatibilitás Spacial SF és SFX szekrények
Modicon STB STBAVI1275
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 x terheléskapcsoló
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő
Rögzítési mód Közvetlen vagy cső rögzítés - szekrény elhelyezés
Bemenet típusa NC + NO
Abszolút maximális bemenet 3 A/240 V
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 18 cm
1. csomag súlya 224 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 39 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 11,974 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 3. csomagban 600
3.csomag magassága 180 cm
3. csomag szélessége 100 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 157 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months