Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
NSYPLM54G picture- mile
NSYPLM54G
Elosztószekrény teli ajtóval (530*430*200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLM
Készülék rövid neve PLMEX
Enclosure type Többcélú
Category Kompakt szekrény
Nominal height 530 mm
Nominal width 430 mm
Nominal depth 200 mm
Szekrény szerelése Falra szerelt
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtók
2 reteszelő rúd
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Kiegészítő jellemzők
Reteszek száma 2
Szerelőlemezek leírása Szerelőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
NEMA besorolás 4X
NEMA CP1
Terméktanúsítványok UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 24,000 cm
1. csomag szélessége 45,200 cm
1.csomag hossza 58,400 cm
1. csomag súlya 7,106 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 130,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 228,180 kg