Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
NSYS3D101030D picture- mile
NSYS3D101030D
S3D elosztószekrény H1000xW1000xD300 kétajtós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék neve PanelSeT S3D
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 1000 mm
Szekrény névleges szélessége 1000 mm
Szekrény névleges mélysége 300 mm
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
2 kábelvezető tartó
1 reteszelő rúd
2 ajtók
Kiegészítő jellemzők
Body type Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma Előlap: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok GOST
UL-Aex
cULus
BV
DNV-GL
Termék súlya 46 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses zavar elleni védettség
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 35,000 cm
1. csomag szélessége 101,500 cm
1.csomag hossza 102,500 cm
1. csomag súlya 45,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 115,000 cm
2. csomag szélessége 102,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 150,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142