Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
PKS61B picture- mile
PKS61B
PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, kék, IP54, német
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Német
Kiegészítő
[In] névleges áram 10 A
16 A
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
Rugók: rozsdamentes acél
Fedél típus Csapfedél
Készülék felszerelése Süllyesztett
Szerelési mód Panelra szerelhető
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Vezető bemenet helye Vissza
Nettó súly 0,05 kg
Alapméretek 65 x 85 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 65 mm
Mélység 45,2 mm
Szín Kék
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP54 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK10 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,3 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 50,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 14,0 cm
2. csomag szélessége 19,0 cm
2. csomag hossza 28,8 cm
2. csomag súlya 1,236 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,195 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months