Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
R9F14213 picture- mile
R9F14213
RESI9 kismegszakító, 2P, C, 13A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Resi9 MCB
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok száma 2
[In] névleges áram 13 A -30 °C
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok EN/IEC 60898-1
Terméktanúsítványok VDE
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Fenéklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások 4
Magasság 85 mm
Szélesség 36 mm
Mélység 75 mm
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 60898-1
Túlfeszültség kategória III
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 210,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 8,500 cm
2. csomag hossza 22,000 cm
2. csomag súlya 1,303 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 16,059 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content 56