Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
R9R11263 picture- mile
R9R11263
RESI9 áram-védőkapcsoló, AC osztály, 2P, 63A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Resi9
Termék neve Resi9 RCCB
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Pólusok megnevezése 2P
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 63 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA megfelel EN/IEC 61009-1
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály AC típus
Névleges szakító- és teherbíró képesség Im 500 A megfelel EN/IEC 61009-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram 6 kA
Minőségi címkék AENOR
Kiegészítő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Impulzus áram 250 A
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód Klipszes
Mounting support DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Fenéklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások 8
Magasság 84 mm
Szélesség 38 mm
Mélység 92 mm
Nettó súly 0,15 kg
Beágyazási mélység 44 mm
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...4 mm² - merev
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok EN/IEC 61009-1
Terméktanúsítványok EAC
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…70 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 9,1 cm
1. csomag súlya 211 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 54
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,835 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 432
3.csomag magassága 44,4 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 106,680 kg
Fenntarthatósági ajánlat
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months