|
|
|
R9R11463
RESI9 áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 63A, 30mA
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 RCCB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvédős kismegszakító (RCCB)
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Névleges áramerősség
|
63 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
30 mA megfelel EN/IEC 61009-1
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
AC típus
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Im 500 A megfelel EN/IEC 61009-1
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
6 kA
|
Minőségi címkék
|
AENOR
|
Kiegészítő
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Impulzus áram
|
250 A
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés és lámpa
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Mounting support
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Fenéklap: kettős csatlakozás
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
84 mm
|
Szélesség
|
77 mm
|
Mélység
|
92 mm
|
Nettó súly
|
0,32 kg
|
Beágyazási mélység
|
44 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-1: 10000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...4 mm² - merev
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m felső vagy alsó
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 61009-1
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
393,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,058 kg
|
Fenntarthatósági ajánlat
Garancia
|
|