Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
R9XE310 picture- mile
R9XE310
RESI9 véglezáró, 3 pólusú gyűjtősínhez (10db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Linergy FH
Termék vagy alkatrész típusa Fésűs gyűjtősín véglezáró
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9
Resi9
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,8 cm
1. csomag szélessége 2 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 7 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,001 kg
3.csomag magassága 30 cm