Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
RXM4AB2B7 picture- mile
RXM4AB2B7
Harmony RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VAC, tesztgomb, LED
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Miniatűr relé
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid neve RXZ
Érintkezők típusa és összetétele 4 C/O
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
Állapot LED Van
Vezérlő típusa Lezárható tesztgomb
Felhasználási tényező 20 %
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV ideig 1,2/50 µs
Érintkezők anyaga AgNi
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
3 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
6 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
6 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
6 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
8 A -30 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
Folyamatos kimeneti áram 5 A
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Resistive rated load 6 A -250 V AC
6 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 1500 VA/168 W
Legkisebb kapcsolási képesség 170 mW -10 mA, 17 V
Működési ráta <= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
Average coil consumption in VA 1,2 -60 Hz
Átlagos fogyasztás 1,2 VA -60 Hz
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 180 Ohm -20 mA 1 percig
Névleges üzemi feszültség korlátok 19.2...26.4 V AC
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint csoportos szerelés
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
CAD teljes magasság 82,8 mm
CAD teljes mélység 80,35 mm
Nettó súly 0,037 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1300 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett alapszigetelés szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
Terméktanúsítványok UL-Aex
LM-79
CE
CSA-Ex
GOST
IECEE CB Scheme (pending)
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 61812-1
UL 508-CM
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
IP védettségi fok IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ütésállóság 10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,100 cm
1. csomag szélessége 2,700 cm
1.csomag hossza 4,800 cm
1. csomag súlya 35,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 12,500 cm
2. csomag súlya 387,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 9,750 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months