Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
SDN5800921 picture- mile
SDN5800921
SEDNA Ötös keret, vízszintes, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range name Sedna Design és Elements
Termékcsalád Sedna
Készülék alkalmazás Felszerelés
Function Keret
Sorolás száma 5-ös sorolás
Telepítési irány Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitása Sedna csatlakozóaljzat
Cover frame color Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Material of visible parts Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés Fényes
Magasság 80 mm
Szélesség 370 mm
Mélység 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Nettó súly 0,064 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 37,000 cm
1. csomag súlya 51,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 80
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 4,756 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 960
3.csomag magassága 105,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 69,074 kg