Diszkrét bemeneti szám
|
10 esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
12 esetén bemenet
4 esetén normál bemenet
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Nyelő esetén normál bemenet
Forrás esetén bemenet
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Analóg bemenet típusa
|
Áram: 0...20 mA
Áram: 4...20 mA
Feszültség: +/- 10 V
|
Analóg bemenet felbontása
|
12 bit
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
>= 15 V esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
>= 15 V esetén normál bemenet
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<= 5 V esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
<= 5 V esetén normál bemenet
|
Diszkrét bemeneti áram
|
4 mA esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
4 mA esetén normál bemenet
|
Bemeneti impedancia
|
6 kOhm esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
6 kOhm esetén normál bemenet
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
1.5 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
12 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
4 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
|
Lökéscsillapító szűrés
|
2 µs...4 ms szoftverrel konfigurálható gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
|
Maximum cable distance between devices
|
<30 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<30 m esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
<30 m esetén normál bemenet
|
Csatornák és belső logika közötti szigetelés
|
500 Vrms AC
|
Csatornák közti szigetelés
|
Nincs
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Forrás
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
19,2...30 V
|
Diszkrét kimeneti áram
|
4 mA esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
24 V DC elkülönítetlen esetén billentyűzet
24 V DC elkülönítetlen esetén villamos hálózat
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Névleges áramerősség
|
0,04 A esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
10 A esetén billentyűzet
0,31 A esetén villamos hálózat
|
Csúcsáram
|
100 kA (időtartam = <= 70 s) esetén villamos hálózat
25 kA (időtartam = <= 500 s) esetén billentyűzet
50 kA (időtartam = <= 150 s) esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
1,2 A (időtartam = > 70 s) esetén villamos hálózat
|
Teljesítmény W-ban
|
14,14 W
|
Memórialeírás
|
Villanó 128 MB
Belső RAM 64 MB
|
Valós idejű óra
|
Felhasználói kalibráció nélkül clock, clock drift < 30 s/hónap at 25 °C
Felhasználói kalibrálással clock, clock drift <= 6 s/hónap
|
Visszatöltött adat
|
Típusőrző változók és megőrzött állandók kapszulázott, 1,5 év autonómia
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, protokoll: Modbus 32-bites bővítmények mellett master/slave módszer, áttétel keret: RTU/ASCII vagy ASCII karaktermód, fizikai interfész: RS232/RS485, átviteli sebesség: 300...115200 bps
1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, protokoll: Ethernet vagy GPS mellett slave módszer, fizikai interfész: 10BASE-T/100BASE-TX
1 szigetelt soros vonal mellett mini B UBS csatlakozó, átviteli sebesség: 480 Mbit/s
1 szigetelt soros vonal mellett USB A-típus csatlakozó, átviteli sebesség: 480 Mbit/s
2 szabad PCI csatalakozónyílás
|
Számolás bemeneti szám
|
8 mérési bemenet(ek) -200 kHz
|
Helyi jelzés
|
1 LED bemenetenként esetén I/O státusz
1 LED esetén CAN1 STS
1 LED esetén közepes jelszint
1 LED zöld/piros esetén APP1
1 LED zöld/piros esetén APP1
1 LED zöld/piros esetén Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED zöld/piros esetén Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED zöld/piros esetén RUN/MS (modul állapot)
1 LED zöld/piros esetén felhasználó
1 LED egy- / kétszínű esetén ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota)
1 LED piros esetén BA (periodikus adatok)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítés
|
Szimmetrikus sín
|
Szélesség
|
237,5 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Mélység
|
85 mm
|
Nettó súly
|
0,77 kg
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
CSA-Ex
GOST-R
C-Tick.1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|