Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
VBF1 picture- mile
VBF1
Komplett főkapcsoló 32A, ajtóra, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Thalassa
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VBFX
Device Application Megelőző karbantartás
Product Type Szakaszolókapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Device Composition Fogantyúk
Kapcsoló és hálózati aljzat
Mounting Support Kezelő (rotációs hajtás): ajtókivágás
Kapcsoló: ajtókivágás
Mounting Method 4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás)
Performance Level Nagy teljesítményű
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW -500 V (AC-23B)
15 kW -6 V (AC-23B)
7,5 kW -500 V (AC-3e)
7,5 kW -6 V (AC-3e)
1,5 kW -230...240 V (AC-3e)
5,5 kW -230...240 V (AC-23B)
11 kW -400...440 V (AC-23B)
7,5 kW -400...440 V (AC-3e)
[Ie] Rated Operational Current 21,8 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 32 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 25 A
Making Capacity ( I Rms) 320 A -400 V AC-21B
320 A -400 V AC-22A
320 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity 250 A -400 V (AC-21B)
250 A -400 V (AC-22A)
250 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 35 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 35 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 384 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Igen
Network Type AC
DC
Intermittent Duty Class 30
Control Type Forgatógomb
Rotary Handle Mounting Style Közvetlenül
Handle Color Fekete
Handle Front Plate Color Fekete
Rotary Handle Padlocking 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 100000 ciklus
Electrical Durability 100000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
IEC Terminal Connection Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 10 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 6 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque Betápláló áramkör: 2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension 60 x 60 mm
Height 74 mm
Width 60 mm
Product Weight 0,25 kg
Környezet
Standards IEC 60947-3
Product Certifications CSA-Ex
CCC
UL-Aex
GOST
UKR
Degree of Protection IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP65
Protective Treatment TC/TH
Mechanical Robustness Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code Fő terheléskapcsoló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 219,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,745 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months