Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
VBF3 picture- mile
VBF3
Komplett főkapcsoló 63A, ajtóra, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Thalassa
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VBFX
Device Application Megelőző karbantartás
Product Type Szakaszolókapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Device Composition Kapcsoló és hálózati aljzat
Fogantyúk
Mounting Support Kezelő (rotációs hajtás): ajtókivágás
Kapcsoló: ajtókivágás
Mounting Method 4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás)
Performance Level Nagy teljesítményű
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW -230...240 V (AC-3e)
22 kW -500 V (AC-3e)
22 kW -6 V (AC-23B)
30 kW -500 V (AC-23B)
18,5 kW -400...440 V (AC-3e)
18,5 kW -6 V (AC-3e)
15 kW -230...240 V (AC-23B)
22 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current 41,5 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 63 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 50 A
Making Capacity ( I Rms) 630 A -400 V AC-21B
630 A -400 V AC-22A
630 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity 500 A -400 V (AC-21B)
500 A -400 V (AC-22A)
500 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 63 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 63 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2,1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 756 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Igen
Network Type DC
AC
Intermittent Duty Class 30
Control Type Forgatógomb
Rotary Handle Mounting Style Közvetlenül
Handle Color Fekete
Handle Front Plate Color Fekete
Rotary Handle Padlocking 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 30000 ciklus
Electrical Durability 30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
IEC Terminal Connection Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 25 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 16 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque Betápláló áramkör: 4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension 60 x 60 mm
Height 83 mm
Width 60 mm
Product Weight 0,56 kg
Környezet
Standards IEC 60947-3
Product Certifications CSA-Ex
UL-Aex
CCC
GOST
UKR
Degree of Protection IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP65
Protective Treatment TC/TH
Mechanical Robustness Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code Fő terheléskapcsoló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 343,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,360 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 77,760 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months