Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
VCF01 picture- mile
VCF01
Komplett fő- és vészleállító kapcsoló 20A, ajtóra, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Thalassa
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VCFN
Product Type Vészleállító nyomógomb
Kiegészítő jellemzők
Device Composition Fogantyúk
Kapcsoló és hálózati aljzat
Mounting Support Kezelő (rotációs hajtás): ajtókivágás
Kapcsoló: ajtókivágás
Mounting Method 4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás)
Performance Level Nagy teljesítményű
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 7,5 kW -500 V (AC-3e)
11 kW -6 V (AC-23B)
3 kW -230...240 V (AC-3e)
4 kW -400...440 V (AC-3e)
7,5 kW -500 V (AC-23B)
5,5 kW -6 V (AC-3e)
4 kW -230...240 V (AC-23B)
5,5 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current 11 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 20 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 16 A
Making Capacity ( I Rms) 200 A -400 V AC-21B
200 A -400 V AC-22A
200 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity 200 A -400 V (AC-21B)
200 A -400 V (AC-22A)
200 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 300 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Igen
Network Type AC
DC
Intermittent Duty Class 30
Control Type Forgatógomb
Rotary Handle Mounting Style Közvetlenül
Handle Color Vörös
Handle Front Plate Color Sárga
Rotary Handle Padlocking 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 100000 ciklus
Electrical Durability 100000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
IEC Terminal Connection Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 10 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 6 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque Betápláló áramkör: 2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension 60 x 60 mm
Height 74 mm
Width 60 mm
Product Weight 0,25 kg
Környezet
Standards IEC 60947-3
Product Certifications CCC
GOST
CSA-Ex
UL-Aex
UKR
Degree of Protection IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP65
Protective Treatment TC/TH
Mechanical Robustness Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code Fő terheléskapcsoló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 219,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,726 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 54,908 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months