Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
VCF02 picture- mile
VCF02
Komplett fő- és vészleállító kapcsoló 12A, ajtóra, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Thalassa
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VCFN
Product Type Vészleállító nyomógomb
Kiegészítő jellemzők
Device Composition Kapcsoló és hálózati aljzat
Fogantyúk
Mounting Support Kezelő (rotációs hajtás): ajtókivágás
Kapcsoló: ajtókivágás
Mounting Method 4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás)
Performance Level Nagy teljesítmény?
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 6 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 3 kW -400...440 V (AC-3e)
4 kW -500 V (AC-3e)
1,5 kW -230...240 V (AC-3e)
5,5 kW -500 V (AC-23B)
5,5 kW -6 V (AC-3e)
7,5 kW -6 V (AC-23B)
3 kW -230...240 V (AC-23B)
4 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current 8,1 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 10 A
Making Capacity ( I Rms) 120 A -400 V AC-21B
120 A -400 V AC-22A
120 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity 120 A -400 V (AC-21B)
120 A -400 V (AC-22A)
120 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 12 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 12 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 300 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Igen
Network Type DC
AC
Intermittent Duty Class 30
Control Type Forgatógomb
Rotary Handle Mounting Style Közvetlenül
Handle Color Vörös
Handle Front Plate Color Sárga
Rotary Handle Padlocking 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 100000 ciklus
Electrical Durability 100000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-1...5
30000 ciklus DC-20
30000 ciklus DC-4
30000 ciklus DC-5
30000 ciklus DC-6
IEC Terminal Connection Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 10 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 6 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque Betápláló áramkör: 2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension 60 x 60 mm
Height 74 mm
Width 60 mm
Product Weight 0,25 kg
Környezet
Standards IEC 60947-3
Product Certifications UL-Aex
CCC
GOST
CSA-Ex
UKR
Degree of Protection IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP65
Protective Treatment TC/TH
Mechanical Robustness Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code F? terheléskapcsoló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,500 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 12,500 cm
1. csomag súlya 219,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,732 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 55,100 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 49
Garancia
Garancia 18 months