|
|
|
VW3A8306RC
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Modbus Rs485 vonali lezáró, RJ45 csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Busz típusa
|
Modbus
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vonallezáró
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
RJ45 csatlakozó
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Altivar 61Q
Altivar 71 Plus
Altivar Easy 310
Altivar 31
Preventa XY2
Altivar Machine ATV320
Altivar 38
Lexium SD3
Modicon LMC078
Altivar IMC
Altivar 212
Zelio Logic
Altivar Process ATV900
Altivar
Altivar Process ATV900
Modicon M258
Altivar 31C
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Modicon M238 logikai vezérlő
Altivar 61 Plus
Altivar 32
Altistart 22
Altivar 212
Altivar 71Q
Altivar 12
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Terminátor ellenállás
|
120 Ohm
|
Terminátor kapacitás
|
1 nF
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
8,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,388 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
18,796 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|