|
|
|
WDE001048
PRIMA 2x2P+F csatlakozóaljzat, 16A, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Prima
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Delivery form
|
Komplett termék
|
Cover plate color
|
Fehér
|
Kind of terminals
|
Kiemelőkarok
|
Kiegészítő jellemzők
Installation
|
Falon kívüli
|
Aljzatszám
|
2
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas
|
Vezetékhosszúság
|
11 mm
|
Material of visible parts
|
PA (polyamide) 6 GF20 FR
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Magasság
|
101 mm
|
Szélesség
|
61 mm
|
Mélység
|
43,5 mm
|
Nettó súly
|
0,104 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
106,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
24,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,164 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
12,290 kg
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
Megfelelő