|
|
|
XACA982
Harmony XACA függőkapcsoló Talp forgatógombos kapcsolóhoz és vészgombhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Védőőr
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védelem
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Protective guard
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Választókapcsoló
Gombafejű nyomógomb
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
34,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
46
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,827 kg