Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
XB5AA42 picture- mile
XB5AA42
Harmony komplett műanyag nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NC, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék rövid neve XB5DD
Külső tokozat anyaga Műanyag
Sötétszürke műanyag
Fej típusa Szabványos
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Vörös süllyesztett, jelöletlen
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
Érintkezők működése Lassan bontó
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Magasság 42 mm
Szélesség 30 mm
Mélység 52 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
Nettó súly 0,037 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Érintkezők használata Szabványos érintkezők
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Üzemi mozgás 1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 3,5 N NC változó elektromos állapot
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
1000000 ciklus AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
1000000 ciklus AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
1000000 ciklus DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
1000000 ciklus DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Készülék bemutatása Komplett termék
Szigetelő sapka Nem
Customizable 1
Belső rendelési azonosító XB5AACUST01
Kompatibilitási kód XB5
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok UL listed
BV
GOST
CSA-Ex
LROS (függőben)
DNV-GL
RMRoS
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 5,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 35,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,743 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 1200
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 53,941 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months