Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
XB5AK125B5 picture- mile
XB5AK125B5
Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, Ø22, 2 állású, 24 V, 1NO+1NC, narancs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Világító USB kapcsoló
Készülék rövid neve XB5DD
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Fej típusa Szabványos
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Narancs szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 2 90°-os állás
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO + 1 NC
Érintkezők működése Lassan bontó
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Izzó foglalat Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV -50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Magasság 42 mm
Szélesség 30 mm
Mélység 70 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (11-12)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,516 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Érintkezők használata Szabványos érintkezők
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Üzemi nyomaték 0,14 N.m NO változó elektromos állapot
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Jelzés típusa Folyamatos
Fényforrás Universal LED
Betáplálási feszültség korlátok 19,2…30 V DC elkülönítetlen
21,6…26,4 V AC
Áramfelvétel 18 mA
Élettartam 100000 óra 24 V visszatérése esetén
Átmeneti ellenállás 1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK04 conforming to IEC 50102
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
JIS C 4520
UL 508-CM
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok DNV-GL
CSA-Ex
LROS (függőben)
GOST
UL-Aex
BV
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás B osztály megfelel IEC 55011
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,400 cm
1. csomag szélessége 5,400 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 59,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 8,800 cm
2. csomag szélessége 26,500 cm
2. csomag hossza 3,300 cm
2. csomag súlya 298,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 150
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 9,902 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months