Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
XB5AW33B5 picture- mile
XB5AW33B5
Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO+1NC, 24VAC/DC, zöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Világító nyom nyomógomb
Készülék rövid neve XB5DD
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Fej típusa Szabványos
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Zöld süllyesztett, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Sima búrákkal
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO + 1 NC
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Fényforrás Universal LED
Izzó foglalat Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV 50/60 Hz
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Zöld
Kiegészítő jellemzők
Magasság 42 mm
Szélesség 30 mm
Mélység 57 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,056 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Érintkezők használata Szabványos érintkezők
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Üzemi mozgás 1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
2,6 mm (NO változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 3,5 N NC változó elektromos állapot
3,8 N
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -185...265 V, 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Jelzés típusa Folyamatos
Betáplálási feszültség korlátok 19,2…30 V DC elkülönítetlen
21,6…26,4 V AC
Áramfelvétel 18 mA
Élettartam 100000 óra 24 V visszatérése esetén
Átmeneti ellenállás 1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
IP671
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK05 conforming to IEC 50102
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
LROS (függ?ben)
BV
UL listed
DNV-GL
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás B osztály megfelel IEC 55011
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 5,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 55,600 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,003 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 56,024 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months