|
|
|
XB5KSB
Harmony komplett műanyag berregő, Ø22, folyamatos/váltakozó, 24VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Antenna
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Tápáramkör típusa
|
AC SELV
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Jelzés típusa
|
Folytonos berregő, egyes hang
|
Noise level
|
90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
9000000 Pa -80 °C, távolság: 0,1 m
|
Magasság
|
29 mm
|
Szélesség
|
29 mm
|
Mélység
|
55 mm
|
Nettó súly
|
0,024 kg
|
Áramfelvétel
|
<= 28 mA
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V +/- 10 %
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X
NEMA 13
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
UL 508-CM
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
MSZ EN 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
CSA-Ex
BV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,400 cm
|
1. csomag súlya
|
28 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
88
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,696 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|