Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
XVUC25 picture- mile
XVUC25
Harmony XVU Ø60 fényoszlop LED-es folyamatos fényű világító egység, narancssárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa LED egység
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVU
Fényforrás LED, narancs
Készülék alkalmazás Csomagológép
Szerszámgépek
Autóipari
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa Folyamatos
Összeszerelés Ügyfél szerelvény 5 egységig
Legfeljebb 4 hangjelző egység
Anyag PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 2 W
Áramfelvétel <= 40 mA
Jeladás típusa Egyenletes
Hosszúság 50 mm
Nettó súly 0,064 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
IP védettségi szint IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 13,3 cm
1.csomag hossza 9,1 cm
1. csomag súlya 145 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,68 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 60 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 70 cm
3. csomag súlya 35,84 kg