Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
XVUZ02 picture- mile
XVUZ02
Harmony XVU Ø60 fényoszlop rögzítő egység tartóoszlopos rögzítéshez, 100 mm magas, fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Tartozék / különálló alkatrész típusa Rögzítőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rözítési tartozék
Komponens neve XVU
Szerelési átmérő 60 mm
Kiegészítő jellemzők
Oszlopmagasság 100 mm
Rögzítés Talapzatok
Termékkompatibilitás Felső: AC felépítmény
Felső: DC elkülönítetlen felépítmény
Felső: forgórész szerelő állvány
Anyag PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
PC (polycarbonate)
Alumínium
Burkolat színe Fekete
Csatlakozások - bekötési pontok Benyomható
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Akkumulátor, vezeték nélküli AC
Hosszúság 117 mm
Nettó súly 0,132 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
IP védettségi szint IP65
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,1 cm
1. csomag szélessége 26,8 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 285,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,481 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 60,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 70,0 cm
3. csomag súlya 35,36 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ