Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ZB2BE102 picture- mile
ZB2BE102
Szimpla, 1-sebességes , lassú kioldású, N/C
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Komponens neve ZB2
Elektromos áramkör típusa Vezérlő áramkör
Érintkező tömb alkalmazás Egysebességes
Érintkező blokk típusa Egyszeres
Kezelő típusa Rugós
Termék kompatibilitása XACA
XB4
XB5
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
Blokk szerelése Mellső szerelésű
Érintkezők működése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Érintkező kód meghatározás A600 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 947-5-1 appendix A
A600 AC-15: B300, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A megfelel IEC 947-5-1 appendix A
Q600 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 947-5-1 appendix A
Q600 DC-14, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A megfelel IEC 947-5-1 appendix A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Sorkapcsok maximális ellenállása 25 MOhm
Működtetőerő 13…15 N
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG (gl)
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 40 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <3600 cikl/óra -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
48 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <3600 cikl/óra -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
65 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <3600 cikl/óra -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Végpontok leírása ISO n°1 (11-12)NC
Nettó súly 0,02 kg
Csatlakozás típusa Csavaros kapcsos sorkapocs, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros kapcsos sorkapocs, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
Szabványok EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 14 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 15 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4 cm
2. csomag szélessége 14 cm
2. csomag hossza 10 cm
2. csomag súlya 157 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,449 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months