|
|
|
ZB4BS844
Harmony fém vészleállító nyomógomb fej, Ø22, Ø40 gombafejű, forgatásra kioldó, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőlámpa fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Kioldás és mechanikus reteszelés
|
Újrabeállítás
|
Fordításra kioldó
|
Kezelőprofil
|
Vörös Ø 40 gombafejű, jelöletlen
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
40 mm
|
CAD teljes magasság
|
40 mm
|
CAD teljes mélység
|
57 mm
|
Nettó súly
|
0,073 kg
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C10 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60204-2
IEC 60364-7-710
GB 14048.5
ISO 13851
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
BV
CSA-Ex
LROS (függőben)
UL listed
GOST
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,400 cm
|
1.csomag hossza
|
9,200 cm
|
1. csomag súlya
|
75,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,097 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
75,004 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|