Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ZB5AA0 picture- mile
ZB5AA0
Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, tető nélküli, visszatérő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fej
Készülék rövid neve ZB5F
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Tető nélkül
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 28 mm
Nettó súly 0,022 kg
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Állomás neve XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
Elektromos felpítés kódja C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok IEC 60947-5-5
UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok DNV-GL
CSA-Ex
BV
LROS (függőben)
GOST
UL listed
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 4,500 cm
1.csomag hossza 5,500 cm
1. csomag súlya 15,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 300
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,089 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 2400
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 48,712 kg