Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ZB5AA7341 picture- mile
ZB5AA7341
Harmony műanyag kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1 zöld "I" 1 kiemelkedő piros "O" nyomógomb
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Világító vészleállító nyomógomb fej
Készülék rövid neve ZB5F
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Téglalap alakú
Kezelő típusa Rugós
Kezelő profilja 2 süllyesztett nyomógomb
Kezelők leírása Zöld ''I'' - piros ''O''
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 50 mm
CAD teljes mélység 30 mm
Nettó súly 0,023 kg
Jelzések színe Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén
Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete védőkupakok esetén
Kezelőprofil Zöld süllyesztett, I (fehér)
Vörös süllyesztett, O (fehér)
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Állomás neve XALD 1 furat
Elektromos felpítés kódja C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C14 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF2 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR2 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
LROS (függőben)
UL listed
DNV-GL
BV
GOST
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 3,300 cm
1.csomag hossza 5,300 cm
1. csomag súlya 26,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 5,500 cm
2. csomag szélessége 3,300 cm
2. csomag hossza 26,500 cm
2. csomag súlya 131,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,625 kg