Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ZB5AD5 picture- mile
ZB5AD5
Harmony műanyag választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású középre visszatérő, fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XALG
Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fej egyszerű húzózsinóros kapcsolóhoz
Készülék rövid neve ZB5F
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Középre rugós
Kezelőprofil Fekete szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 3 állás, +/- 45°
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 46 mm
Nettó súly 0,017 kg
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Állomás neve XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
Elektromos felpítés kódja C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok UL listed
GOST
LROS (függőben)
DNV-GL
BV
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,700 cm
1. csomag szélessége 5,400 cm
1.csomag hossza 5,900 cm
1. csomag súlya 24,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 5,500 cm
2. csomag szélessége 3,400 cm
2. csomag hossza 26,500 cm
2. csomag súlya 123,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,300 kg