Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
ZBY4101 picture- mile
ZBY4101
Harmony címketartó 30x40 mm, Ø22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, jelöletlen, fehér/sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Címketartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Készülék összetétele Üres
Felirati lemez
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Hagyományos készülék fejhez
Colour Sötétszürke
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB5R
Harmony XB4R
Jelmagyarázat-tartó mérete 30 x 40 mm
Jelölés Jelöletlen mellett 1 fehér oldal, 1 sárga oldal háttér
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 1,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2,000 cm
2. csomag szélessége 7,000 cm
2. csomag hossza 7,500 cm
2. csomag súlya 12,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 629,000 g