Schneider-Electric
 
ABFTE20SP200 picture- Schneider-electric
ABFTE20SP200
Modicon ABE7 kábel, 20 eres, HE10-HE10, Telefast - TM3DQxxK/TM221MxxxK csatlakoztatáshoz, 2m
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Twido
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Diszkrét kimeneti előformázott kábel
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Diszkrét kimenet
Termék specifikus alkalmazás Advantys Telefast ABE7 talapzatot nem használó alkalmazás
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása TWDDDO16TK
TWDDDO32TK
Kábelhossz 2 m
AWG mérőszám AWG 28...AWG 12
Kábel keresztmetszete 0,08 mm²
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) HE10 20 tüske előindító oldali
1 csatlakozó (XBE) HE10 20 tüske Twido oldal
Termék súlya 0,14 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 24,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 136,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,058 kg