Schneider-Electric
 
ABLP1A24045 picture- Schneider-electric
ABLP1A24045
Regulated Power Supply, 100...240V AC, 24V 4.5A, single phase, Panel Mount
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Premium
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység blokk
Betáplálás típusa Szabályozott kapcsoló üzemmód
Variant option Panel mount
Szekrény anyaga Alumínium
Nominal input voltage 100...240 V AC egyfázisú
Névleges teljesítmény W-ben 100 W
Kimeneti feszültség 24 V DC
Betáplálás kimeneti áram 4,5 A
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 90...264 V AC
Nominal network frequency 50…60 Hz
Network system compatibility TN
TT
IT
Szivárgási áram 1 mA 240 V gyújtás
Bemeneti védelem típusa Integrált biztosíték (nem felcserélhető) 4 A
Bekapcsolási túláram 45 A -115 V
85 A -230 V
18 mm távolság 0,55 at 115 V AC
0,45 at 230 V AC
Hatásfok 89 % -230 V AC
Output voltage adjustment 215...240 V
Teljesítmény disszipáció W-ban 20 W
Áramfelvétel < 2.3 A 115 V gyújtás
< 1,5 A 230 V gyújtás
Turn-on time < 500 ms
Tartási idő > 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
Startup with capacitive loads 4000 µF
Maradványfeszültség-ingadozás < 150 mV
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF) 700000 óra at 25 °C, teljes skála conforming to SR 332
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: automatikus reset
Túlmelegedés ellen, védelmi technológia: manuális reset
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: manuális reset
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 16) csupasz kábelvégekkel
Csavaros csatlakozók: 0,75...10 mm², (AWG 18...AWG 1/0) kábelvéggel, kettős peremmel
Line and load regulation < 0,5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
LED állapota 1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Mélység 129 mm
Magasság 30 mm
Szélesség 97 mm
Termék súlya 0,3 kg
Kimeneti csatolás Párhuzamos
Soros
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Duplaprofilos DIN sín
Panel szerelése
Tápellátás SELV vagy PELV megfelel IEC 60950-1
SELV vagy PELV megfelel IEC 60204-2
SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
Dielektromos szilárdság 3750 V AC mellett input to output szigetelés
Service life 10 év
Túlfeszültség kategória II
Környezet
Szabványok IEC 62368-1
IEC 61010-1
EN 61010 : 2006
EN 61241-0 : 2005
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-3
EN 61000-3-3
UL 62368-1
0
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 62368-1
EN/IEC 62368-1
Termékbizonyítvány CE
CULus 508
EAC
RCM
CCC
KCC
Üzemi magasság <= 1000 m
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
IP védettségi fok IP10
Ambient air temperature for operation -30…50 °C nélkül mounting position A, B, F, G < 2000 m
50…70 °C névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként mounting position A, B, F, G < 2000 m
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály
Szennyezettségi fok 2
Rezgési ellenállás 4.6 gn (f= 2…9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
12 gn sinus (f= 9…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Electromagnetic immunity Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 15 kV (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 1 gn (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2...25 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2,7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben - test level: 4 kV (1 kV bemeneten/kimeneten) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV (primer és szekunder között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 3 kV közös mód (fázisok között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
RF zavarok elleni védettség - test level: 15 V (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-5-1
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. conforming to IEC 61000-4-12
Zavaró mező kibocsátás conforming to EN 55020
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentése conforming to IEC 61000-3-3
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Elektromágneses kibocsátás Vezetett kibocsátások megfelel IEC 61000-6-3
Sugárzott kibocsátások megfelel IEC 61000-6-4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 14,800 cm
1.csomag hossza 18,500 cm
1. csomag súlya 421,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 19
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 8,400 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E8b5e85f-3dd8-4246-afe7-a3c3cb549e5c
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 865