|
|
|
AH13U23A
Erie szelepmozgató HCL NC 230Vac 36" Ld+Sw
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Működtető tengely
|
Actuator type
|
Electric
|
Actuator product series
|
AH
|
Termék rendeltetési helye
|
Zone valves
|
Működtetőszerkezet
|
Forgó
|
Vezérlő típusa
|
Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
|
Switch function
|
1 SPST
|
Rated supply voltage
|
230 V AC
|
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben
|
7,5 VA
|
Teljesítmény W-ban
|
6,5 W
|
Teljesítményigény VA-ban
|
7,5 VA AC
|
Power loss return
|
Húzórugó
|
Control signal
|
2-position (on/off)
|
Position indicator
|
Green push stem with color markers
|
Lead length
|
1 m
|
Leads and connections
|
Appliance
|
Spring return timing
|
9 s
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Anyag
|
Alumínium: burkolat
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nem kondenzálódó
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…71 °C
|
Célzott ország
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
560 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|