Schneider-Electric
 
BCH2MM0811CA6C picture- Schneider-electric
BCH2MM0811CA6C
Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenség?, 800W, 130mm, 1000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32
Készülék rövid neve BCPM
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
[Us] névleges tápfeszültség 220 V
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
Három fázis
Állandó statikus áram 5,62 A
Folyamatos lassulási nyomaték 5,39 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
5,39 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
Folyamatos teljesítmény 850 W
Csúcslassulási nyomaték 13,8 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
13,8 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 850 W esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
850 W esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
Névleges nyomaték 5,39 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
5,39 N.m esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
Névleges sebesség 1500 rpm esetén LXM28... -7 A, 220 V, egyfázisú
1500 rpm esetén LXM28... -7 A, 220 V, három fázis
Maximális áram Irms 14,96 A esetén LXM28... -0,85 kW, 220 V
Maximális állandó áram 6,29 A
Termékkompatibilitás LXM28... szervomotor motor -0,85 kW, 220 V, egyfázisú
LXM28... szervomotor motor -0,85 kW, 220 V, három fázis
Tengelyvég Ékelt
Tengelyátmérő 22 mm
Tengelyhossz 55 mm
Billentyű szélesség 8 mm
Visszacsatolás típusa 20 bits single turn absolute encoder
Tartó fék Nincs
Rögzítés Aszimmetrikus AM1-EC sín
Motor perem mérete 130 mm
Villamos csatlakozás AS-Interface csatlakozó MIL
Nyomatékállandó 0,96 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 58 V/krpm -20 °C
Forgórész tehetetlenség 13,5 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,34 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4,5 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 13,24 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 670 N -1500 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 200 N
Fékbehúzó teljesítmény 19,7 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 187 mm
Motorterek száma 4
Gallér központ átmérője 110 mm
Gallér központ mélysége 8 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 145 mm
Tengelyváll peremének távolsága 8 mm
Nettó súly 9,6 kg
Környezet
IP védettségi szint IP54 IM B5, IM V1
IP51 IM V3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,1 cm
1. csomag szélessége 23,0 cm
1.csomag hossza 36,0 cm
1. csomag súlya 9,97 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 4580