|
|
|
BMEXBP1002
X80 hátlap, Ethernet, M580 PLC-hez, 10 I/O kártyahely, redundáns tápegységhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Polc
|
Kiegészítő jellemzők
Bővítőhelyek száma
|
8 busz X + Ethernet
2 busz X
|
Termék kompatibilitása
|
Specifikus alkalmazás modul
I/O modul
BMXCPS4002
BMX processor
BME processor
|
Teljesítményigény W-ben
|
251 mW 3,3 V DC
3,9 W 24 V DC
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó cserélhető csavaros sorkapcsokkal bővítőmodul
|
Rögzítési mód
|
4 lábbal, szerelve lemez vagy panel szerelőkészlettel
4 csavarral - átmérő: 4,32…6,35 mm, szerelve panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Áramfelvétel
|
162 mA -24 V DC elkülönítetlen
76 mA -3,3 V DC elkülönítetlen
|
MTBF megbízhatóság
|
1184170 H
|
Termék súlya
|
1,37 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,800 cm
|
1.csomag hossza
|
56,900 cm
|
1. csomag súlya
|
1,355 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,480 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
214
|
|
|