Schneider-Electric
 
BMI0703P12F picture- Schneider-electric
BMI0703P12F
Lexium 32i integrált hajtásos szervomotor, 70 mm, 900 W, 3,4 Nm, IP54, 3f, retesszel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Készülék rövid neve BMI
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás készlet
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
[Us] névleges betáplálási feszültség 208...690 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 208…480 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia korlátok 47,5…63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 2 A -8 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 6 A -400 V esetén 3 s
Állandó statikus áram 2 A
Folyamatos lassulási nyomaték 3,4 N.m -208...480 V három fázis
Csúcslassulási nyomaték 8,6 N.m -208 V három fázis
8,6 N.m -400 V három fázis
8,6 N.m -480 V három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 900 W -400 V három fázis
900 W -480 V három fázis
450 W -208 V három fázis
Névleges nyomaték 2,9 N.m -208 V három fázis
2,7 N.m -400 V három fázis
2,3 N.m -480 V három fázis
Névleges sebesség 3300 rpm -400 V három fázis
1600 rpm -208 V három fázis
3900 rpm -480 V három fázis
Maximális áram Irms 12,5 A -400 V, három fázis
12,5 A -480 V, három fázis
12,5 A -208 V, három fázis
Termékkompatibilitás Drive control unit LXM32M CANopen
Drive control unit LXM32M EtherCAT
Tengelyvég Ékelt
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelyhossz 30 mm
Billentyű szélesség 5 mm
Visszacsatolás típusa Absolute multiturn SinCos Hiperface
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Tartó nyomaték 3 N.m lyuk
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Motor perem mérete 70 mm
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Nyomatékállandó 1,41 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 95,39 V/krpm -20 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 1,78 kg.cm²
Állórész-ellenállás 7,99 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 25,6 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 3,2 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 730 N -1000 rpm
580 N -2000 rpm
510 N -3000 rpm
460 N -4000 rpm
430 N -5000 rpm
400 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 5 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 339 mm
Motorterek száma 3
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 75…82 mm
Tengelyváll peremének távolsága 2,5 mm
Környezet
IP védettségi szint Tengely csapágyazás: IP54
Burkolat: IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,0 cm
1. csomag szélessége 18,6 cm
1.csomag hossza 55,0 cm
1. csomag súlya 6,5 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months